- Industrier
- Kemisk

Kemisk
Torkmedel
Torkmedel används av slutanvändare världen runt inom produktion av livsmedel, läkemedel, konsumentvaror och elektronik. Torkmedel används för att absorbera fukt eller vatten så att produkterna hålls torra och skyddade mot fukt/luftfuktighet. Piabs slutna vakuutransportörer ger minimal dammgenerering och skyddar operatörer i produktionen mot exponering för damm.
Piabs erbjudande
- Lönsamhet: minimalt produktspill tack vare aktsam vakuumtransport
- Arbetssäkerhet: våra slutna system bidrar till minskad exponering för damm
- Ytbesparing: våra vakuumtransportörer är byggda för att ta upp minsta möjliga utrymme
Applikationer
Rengöringsmedel
I produktionen av rengöringsmedel transporteras enzymkapslar, pulverformiga enzymer eller andra additiva material genom processtegen. Piab har utvecklat en hastighetsstyrning som optimerar överföringshastigheten utan att skada de ömtåliga enzymerna. Enzymdammet är farligt för människors hälsa och exponering för detta damm måste därför minimeras. Våra slutna vakuumtransportörer utrustade med toppmoderna ULPA-filter garanterar personalens säkerhet och luftens kvalitet.
Piabs erbjudande
- Lönsamhet: minimalt produktspill tack vare aktsam vakuumtransport
- Arbetssäkerhet: våra slutna system bidrar till minskad exponering för damm
- Enkel användning: underhåll, regelbunden rengöring och filterbyten sker enkelt för att minimera driftstopp i produktionen
Water treatment
ATEX Dust certification is important for sewer treatment plants, when most focus is placed on moving large amounts of water with minimal floor space. Our vacuum conveyors help to provide a space saving and enclosed dust free environment, while meeting industry requirements.
What Piab offers
- Space saving: our vacuum conveyors are built to make up a minimal footprint
- Industry standard: we meet dust certifications and requirements
- Human focus: easy maintenance, hygienic, and safe for human handling