Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213083
Varianter

GSE 10-M5-90 Gripper Arm

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213083
  • 0213084
  • 0213085
  • 0213086
  • 0213087
  • 0213088

Funktioner

  • Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
  • Side ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
  • The recommended max torque is 50 in-lbs (5.6 N-m) on M5 screws when clamping on shafts.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför