Artikelnummer: 0213107
Varianter
GGE 10-90 Elbow Gripper Arm
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0213107
- 0213108
- 0213110
- 0213109
Funktioner
- Extends and mounts vacuum cups to mounting clamps.
- Side ported for quick-touch pneumatic hose connectors.
- Top bracket adjusts angle to match contour of part.
- When clamping shafts, maximum recommended torque on M5 clamping screws is 50 in-lbs (5.6 N-m).
- One-piece arm for high strength applications.
- "Green" EOAT application.