Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0214399
Varianter

GSZ 14-C-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm

Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold. Used when sprues and runner...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0214403
  • 0214401
  • 0214399
  • 0214400
  • 0214405

Funktioner

  • Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
  • Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
  • Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
  • End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför