Artikelnummer: 0214403
Varianter
GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
Used when sprues and runner...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0214403
- 0214401
- 0214399
- 0214400
- 0214405
Funktioner
- Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
- Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
- Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
- End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.
Måttskiss
Diameter
20 mm
Diameter
22 mm
Längd
20 mm
Längd
102 mm
Gänga
G 1/8 in
Gänga
G 1/8 in
Generell
Vikt, max.
135 g
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF