Artikelnummer: 0214608
Varianter
SAS 1/4 Vacuum Cup Connector
Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
Adjustable along the channel of the frame profile.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0214608
- 0214609
Funktioner
- Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
- Adjustable along the channel of the frame profile.
Måttskiss
Längd
16 mm
Längd
25 mm
Längd
38 mm
Gänga
G 1/4 in
Gänga
G 1/8 in
Generell
Vikt, max.
42 g
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF