Artikelnummer: 0214622
Varianter
SLL 10-15 Spring Loaded Locator
Provides accuracy of +/- .02mm.Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.Locators can dock on existing mold locators.Custom lengths, strokes and diameter...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0214622
- 0214623
Funktioner
- Provides accuracy of +/- .02mm.
- Sized to fit your End-of-Arm Tool robot and mold.
- Locators can dock on existing mold locators.
- Custom lengths, strokes and diameters available.