Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213337
Varianter

GZK20-10-10 Sprue/part plier with knurled jaws

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213337
  • 0213338
  • 0213339
  • 0213340
  • 0213341
  • 0213342
  • 0213343

Funktioner

  • Holding load of 95N at a working pressure of 6 bar.
  • For suitable gripping pliers adapters refer to GZA20 and GZA25.
  • Pneumatic connection G1/8" (frontally and laterally possible).

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför