Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213345
Varianter

GZ20-AS50-10-10 Sprue/part plier with knurled jaws

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

Funktioner

  • Movement of the jaws by two pistons.
  • No inside recuperating spring, therefore no loss of power.
  • A wide range of jaws which can be combined among each other.
  • Mounting diameter D = 20 mm or M17 x 1
  • 100 % compatible with common products.
  • All components are anodized and offer excellent gliding properties as well as the best possible wearing protection.
  • Sensor with 2m cable (version -90 / -91).
  • Sensor with 0.3 m cable and M8 connector (version -95).
  • Easy jaw change by loosening of the safety caps.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför