Artikelnummer: 0213398
Varianter
GRZ 10-12 C-P8 Sprue/Part Plier with knurled jaws and PNP sensor with plug
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Måttskiss
Diameter
10 mm
Diameter
4.2 mm
Höjd
6 mm
Höjd
16 mm
Längd
67 mm
Längd
28 mm
Längd
12 mm
Längd
4 mm
Längd
25 mm
Gänga
M5 in
Bredd
16 mm
Bredd
25 mm
Bredd
21 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Force
14.5 N
Sensortyp
SP1,5/SN1,5
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF