Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213404
Varianter

GZ25 Gripping pliers

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213404
  • 0213405
  • 0213406
  • 0213407

Funktioner

  • Movement of the jaws by two pistons.
  • No inside recuperating spring, therefore no loss of power.
  • A wide range of jaws which can be combined among each other.
  • Position query of the jaws possible.
  • Mounting diameter D = 20 mm or M17 x 1
  • 100 % compatible with common products.
  • All components are anodized and offer excellent gliding properties as well as the best possible wearing protection.
  • Sensor with 2m cable (version -90 / -91).
  • Sensor with 0.3 m cable and M8 connector (version -95).
  • Easy jaw change by loosening of the safety caps.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför