Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213408
Varianter

GZE321010-EH10-25 Gripping plier unit, single stroke

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213408
  • 0213409
  • 0213410
  • 0213411

Funktioner

  • The heavy-duty solution with single stroke.
  • Holding load of 375N / 265N at a working pressure of 6 bar.
  • For distance clips refer to DK16.
  • Other strokes on demand.
  • Pneumatic connections G1/8" / M5.
  • Connection diameter 25 mm.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför