Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0214350
Varianter

GRN 12-10-14 Needle Gripper

Ideal for gripping fabric or mesh. Normally used in insert molding applications. Adjustable needle length. Replacement needles also available. *Includes sensor:...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0214348
  • 0214349
  • 0214350

Funktioner

  • Ideal for gripping fabric or mesh.
  • Normally used in insert molding applications.
  • Adjustable needle length.
  • Replacement needles also available.
  • *Includes sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför