Artikelnummer: 0214563
Varianter
PGR 25 Parallel Gripper
Double acting.Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a V...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0214563
- 0214565
- 0214567
Funktioner
- Double acting.
- Tapped holes in gripper arms allow for easy jaw attachment.
- Compatible with standard mounting clamps when combined with the appropriate ADG and a VLR Arm Extension.
- *Optional sensor: IRK 4 or IRK 4-TP