Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213256
Varianter

RPL 2 Sensor Logic Box

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213256
  • 0213257
  • 0213258
  • 0213259

Funktioner

  • Minimize interface wiring and maximize utilization of controller inputs by providing termination/ power distribution points for up to 2 inputs.
  • Inputs/ Outputs can be either current sourcing (PNP), sinking (NPN), or a combination of the two
  • Includes enclosure and cable grips
  • Accessible terminals allow for easy wiring
  • May be installed into "Snap Track" on DIN mounting
  • Solid State logic for long life
  • KK's provide "Pass Through" functionality
  • RPL's provide "AND" Logic functionality
  • RPL can convert PNP signals to NPN and NPN signals to PNP
  • US PAT. #6,812,593

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför