Artikelnummer: 0214762
WSA 20 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
Use with X-Type, JX-Type, HX-Typ...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Måttskiss
Diameter
20 mm
Längd
90 mm
Längd
30 mm
Bredd
25.4 mm
Bredd
15.9 mm
Generell
Vikt, max.
94 g
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF