Artikelnummer: 0214690
Varianter
T06-00-10 Union Tee
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubin...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0214690
- 0214693
- 0214686
- 0214688
- 0214695
Funktioner
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
- Fluid: air, water
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
- This product is not intended for use in potable water systems
- * Sold in Packs of 10
Måttskiss
Diameter
6 mm
Diameter
6 mm
Generell
Vikt, max.
69 g
CAD
CAD
Datablad
PDF
Certifikat
PDF