Artikelnummer: 0214722
Varianter
U06-00 Union Y
Applicable for both vacuum and positive pressure applications.Operating pressure range: -100kPa~1MPa.Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0214722
- 0214724
Funktioner
- Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
- * Sold in Packs of 10