Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0214733
Varianter

VF08-01S-10 Universal Female Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0214733
  • 0214728
  • 0214729
  • 0214730
  • 0214731
  • 0214732
  • 0214734

Funktioner

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför