Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0214754
Varianter

W06-02S-10 Extended Male Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes Fluid: air, water Operating pressure range: -100kPa~1MPa Release collar allows easy removal of tubin...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0214752
  • 0214753
  • 0214754
  • 0214755
  • 0214756
  • 0214757

Funktioner

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför