Artikelnummer: 0214181
Varianter
DKA 10 L Profile Extension Arm
Offsets profile connections using clamps.L models connect to L-18/10 or L-18/18.X models connects to X-50/25 or X-25/25.Allows for clearance between profile.Inc...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0214181
- 0214182
- 0214183
Funktioner
- Offsets profile connections using clamps.
- L models connect to L-18/10 or L-18/18.
- X models connects to X-50/25 or X-25/25.
- Allows for clearance between profile.
- Includes M5 socket head screws and channel nut.