Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0214182
Varianter

DKA 14 X Profile Extension Arm

Offsets profile connections using clamps.L models connect to L-18/10 or L-18/18.X models connects to X-50/25 or X-25/25.Allows for clearance between profile.Inc...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0214181
  • 0214182
  • 0214183

Funktioner

  • Offsets profile connections using clamps.
  • L models connect to L-18/10 or L-18/18.
  • X models connects to X-50/25 or X-25/25.
  • Allows for clearance between profile.
  • Includes M5 socket head screws and channel nut.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför