Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0214219
Varianter

EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate

Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any tim...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0214219
  • 0214220

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför