Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213268
Varianter

AR16 x 3 Round aluminum profile

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213268
  • 0213269
  • 0213270

Funktioner

  • The aluminum pipes consist of a special aluminum alloy
  • and are in a position to bear enormous forces.
  • Intermediate lengths available.
  • Standard length 2000 mm.
  • For suitable sealing caps refer to VSK25 and VSK40.
  • The surfaces are refined / anodized.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför