Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213368
Varianter

BVAE32 Movable vacuum units

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213368
  • 0213369
  • 0213370
  • 0213371
  • 0213372
  • 0213373
  • 0213374
  • 0213375
  • 0213376
  • 0213377

Funktioner

  • Movable vacuum unit BVAE32 with double stroke
  • Activity: double-acting.
  • Fixing possibility on two sides.
  • Adjustable low profile linear guide.
  • Including adapter for vacuum suction cup.
  • For distance clips refer to DK16.
  • For suction cup adapters refer to SA - AG3/8 - G1/8 - M8 and SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
  • Connection diameter 25 mm.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför