Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0212945
Varianter

GPM 1 X Quick Change Mounting Plate

Available in standard or X-Type, as above, upon request.Low cost dove-tail mounting plate for grippers.Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.Lightw...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0212946
  • 0212945
  • 0212947

Funktioner

  • Available in standard or X-Type, as above, upon request.
  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
  • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.
  • Lightweight aluminum plates for standard applications.
  • X-Type: Pre-set for mounting profile
  • X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför