Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0213111
Varianter

KHZ 12-10-D-A Short Stroke Cylinder

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0213111
  • 0213112
  • 0213113
  • 0213114
  • 0213115
  • 0213116
  • 0213117

Funktioner

  • Cylinders for applications such as applying side pressure.
  • Single and Double acting cylinders available.
  • Available with or without sensor capability.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirement – Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requirement – Filtered dry air.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför