RC 10-S Rotary Cylinder - 1
Artikelnummer: 02.14.587
4 Varianter

RC 10-S Rotary Cylinder

Allows for 0-180° rotational motion.Adjustable angle with rubber bumpers.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirementsMaximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • RC 10-S Rotary Cylinder
    02.14.587
  • RC 20-S Rotary Cylinder
    02.14.588
  • RC 30-S Rotary Cylinder
    02.14.589
  • RC 50-S Rotary Cylinder
    02.14.590

Funktioner

  • Allows for 0-180° rotational motion.
  • Adjustable angle with rubber bumpers.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP

    Requirements

    Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.