Artikelnummer: 0214719
TU-01 Timing Unit
Out 1 Port fires first and is intended to control the slide or tilt motion of the cutter body.
Out 2 Port fires after a short delay and is intended to control t...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Out 1 Port fires first and is intended to control the slide or tilt motion of the cutter body.
- Out 2 Port fires after a short delay and is intended to control the blade.
- Delay between port firing is adjustable to suit specific applications.
- Port Size G 1/8"
Måttskiss
Längd
80 mm
Längd
20 mm
Längd
60 mm
Bredd
46 mm
Bredd
34 mm
Bredd
5 mm
Bredd
29 mm
Datablad
PDF
Certifikat
PDF