Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Monteringsstång svetsad L=100 mm - 1
Artikelnummer: 0119784
Varianter

Monteringsstång svetsad L=100 mm

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • Monteringsstång svetsad L=100 mm
    0119784
  • Monteringsstång svetsad L=150 mm
    0119785
  • Monteringsstång svetsad L=200 mm
    0119786
  • Monteringsstång svetsad L=300 mm
    0119787
  • Monteringsstång svetsad L=600 mm
    0119788

Funktioner

  • Stadig montering med liten nedböjning
  • Slitsad infästningsplatta för justerbarhet.
  • 100 till 600 mm längder.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför