Artikelnummer: 0121067
Varianter
Centralized vacuum connection with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Funktioner
- Ansluter centraliserat vakuum till sugkoppen.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
- Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.
Generell
Material
Al , CuZn , Nitril (NBR) , Polyuretan (PU) , SS , Stål
Temperatur
-30 - 70 °C
Vikt
676 - 753 g
Mekaniska egenskaper
Verkningsgrad
0-360 º
Räckvidd
50 mm
Slaglängd
50 mm
Max vertikal belastning
700 N
Fjäderkraft, max.
66.7 N
Pneumatiska egenskaper
Livslängd ()
10000000 cykler
Volym, intern ()
13.8 cm³
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF