Artikelnummer: 0121068
Varianter
Centralized vacuum connection, NPT threads, Lock pin 19, Left or Right hand connection
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Funktioner
- Ansluter centraliserat vakuum till sugkoppen.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.
- Finns med fjäderfäste, LCS200, för att kompensera för nivåskillnader.
Generell
Material
Al , CuZn , Stål
Temperatur
-30 - 70 °C
Vikt
102 - 146 g
Mekaniska egenskaper
Verkningsgrad
0-360 º
Pneumatiska egenskaper
Livslängd ()
10000000 cykler
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
PDF