Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: Swivel arm clamp on 50, ball joint
Varianter

Svivelarm, bygellås

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Välj variant

  • Swivel arm clamp on 50, pin 16
  • Swivel arm clamp on 50, pin 19
  • Swivel arm clamp on 50, ball joint
  • Swivel arm clamp on 100, pin 16
  • Swivel arm clamp on 100, pin 19
  • Swivel arm clamp on 100, ball joint
  • Swivel arm clamp on 150, pin 16
  • Swivel arm clamp on 150, pin 19
  • Swivel arm clamp on 150, ball joint

Funktioner

  • Standardmontering på 25 mm och 1" stänger, enkelt avtagbar bygelanslutning.
  • Enkel justering med en enda skruv.
  • Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför