Artikelnummer: Swivel arm slide on 50, ball joint
Varianter
Svivelarm, glidlås
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Välj variant
- Swivel arm slide on 50, pin 16
- Swivel arm slide on 50, pin 19
- Swivel arm slide on 50, ball joint
- Swivel arm slide on 100, pin 16
- Swivel arm slide on 100, pin 19
- Swivel arm slide on 100, ball joint
- Swivel arm slide on 150, pin 16
- Swivel arm slide on 150, pin 19
- Swivel arm slide on 150, ball joint
Funktioner
- Standardmontering på 25 mm eller 1" stänger.
- Enkel justering med en enda skruv.
- Finns med låspinne 16, 19 eller kulledsmonteringar, industristandard.