Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Nyheter

82 artiklar
2020-03-31

Piab lanserar vakuumtransportören piFLOW®i/f 28L

Piab utvidgar piFLOW®i/f-serien med en ny vakuumtransportör som möjliggör en större satsvolym.

2020-03-01

Piab lanserar mellanstora vakuumtransportören piFLOW®fc

Choklad, kakor, chips, kaffe och även vissa kemikalier – vakuumtransportören piFLOW®fc hanterar allt.

2020-02-11

Piab har blivit utsedd till ”Årets arbetsgivare”!

Vi är otroligt stolta över att ha utnämnts till Årets arbetsgivare inom Byggnads- och Tillverkningsindustrierna.

2020-01-21

Digitaliserad vakuumgenerering möjliggör förebyggande underhåll av robotsystem

Piab har uppgraderat sin flaggskeppsprodukt – piCOMPACT® vakuumejektorer – med Industri 4.0-funktionalitet.

2019-11-11

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

PIVAC Syd AB är en av Piabs nuvarande distributörer av innovativa vakuum-automationslösningar i Sverige.

2019-10-06

piCOBOT® blir ännu mer samverkande

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

2019-10-02

Piab-koncernen har genom Piab AB tecknat ett avtal om att förvärva affärsverksamheterna av Belker Vakuumteknik AB och PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

2019-09-01

Piabs expert på anpassning inom vakuumtransport

Maskininlärning i nya, unika piFLOW®p SMART tar vakuumtransport till en ny nivå.

2019-08-06

Avancerade EOAT-lösningar för plastindustrin

Piabs vakuumgripare är speciellt konstruerade för att hämta plastdelar från en gjutform.

2019-06-23

Piab lägger till ny 65 mm-sugkopp i serien med bälgsugkoppar

Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med 65 mm-koppar och utökar därmed de redan omfattande tillämpningsmöjligheterna.

2019-06-10

Unikt vakuumbaserat mjukt gripdon för hantering av känsliga och ömtåliga föremål

Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon - piSOFTGRIP®.

2019-06-04

Mästare på växlingar

Byt transportmaterial på 10 minuter istället för 1 timme. piFLOW®p SMART ger sex gånger snabbare växling.

2019-06-03

Piab lägger till ny 90 mm-sugkopp i konfiguratorn för bälgsugkoppar

Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med 90 mm-koppar och utökar därmed de redan omfattande tillämpningsmöjligheterna.

2019-04-04

Robusta gripdon för palletering av påsar

Piab lanserar den första generationen av EOAT-verktyg för palletering av en mängd olika produkter med nyttolastkapacitet på 25 kg respektive 50 kg.

2019-04-03

Piab utökar sortimentet av bälgsugkoppar med nya storlekar

Fler storlekar, fler funktioner för fästen och hela sortimentet av bälgsugkoppar i konfiguratorn

2019-03-29

Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon

piSOFTGRIP® - Kostnadseffektiv lösning för hantering av ömtåliga och svårgreppade objekt.

2019-03-20

Piabs framtidssäkrade lösningar är ett SMART och tryggt val

Optokopplare i Piabs vakuumejektor piCOMPACT®23 SMART ger extra säker drift.

2019-03-14

Piab har fått utmärkelsen som ett av Sveriges bäst förvaltade företag

Piab har fått 2019 års utmärkelse ”Sweden’s Best Managed Companies”, sponsrat av Deloitte i samarbete med Nasdaq.

2018-04-11

Safe powder handling for additive manufacturing

Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför