Nyheter

Avancerade EOAT-lösningar för plastindustrin
Piabs vakuumgripare är speciellt konstruerade för att hämta plastdelar från en gjutform.

Piab lägger till ny 65 mm-sugkopp i serien med bälgsugkoppar
Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med 65 mm-koppar och utökar därmed de redan omfattande tillämpningsmöjligheterna.

Unikt vakuumbaserat mjukt gripdon för hantering av känsliga och ömtåliga föremål
Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon - piSOFTGRIP®.

Mästare på växlingar
Byt transportmaterial på 10 minuter istället för 1 timme. piFLOW®p SMART ger sex gånger snabbare växling.

Piab lägger till ny 90 mm-sugkopp i konfiguratorn för bälgsugkoppar
Piab utvidgar sitt sortiment av bälgsugkoppar med 90 mm-koppar och utökar därmed de redan omfattande tillämpningsmöjligheterna.

Blog: Måste man verkligen vara redo för Industri 4.0 eller inte?
Redo eller inte - vi har hittat en lösning som fungerar för alla.

Robusta gripdon för palletering av påsar
Piab lanserar den första generationen av EOAT-verktyg för palletering av en mängd olika produkter med nyttolastkapacitet på 25 kg respektive 50 kg.

Piab utökar sortimentet av bälgsugkoppar med nya storlekar
Fler storlekar, fler funktioner för fästen och hela sortimentet av bälgsugkoppar i konfiguratorn

Piab utökar möjligheterna till automatisering inom livsmedelsindustrin med ett nytt mjukt vakuumstyrt gripdon
piSOFTGRIP® - Kostnadseffektiv lösning för hantering av ömtåliga och svårgreppade objekt.

Piabs framtidssäkrade lösningar är ett SMART och tryggt val
Optokopplare i Piabs vakuumejektor piCOMPACT®23 SMART ger extra säker drift.

Piab har fått utmärkelsen som ett av Sveriges bäst förvaltade företag
Piab har fått 2019 års utmärkelse ”Sweden’s Best Managed Companies”, sponsrat av Deloitte i samarbete med Nasdaq.

Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Ytterligare ett bidrag till Industri 4.0
Det är fascinerande när man inser att man har utvecklat rätt produkt och rätt funktionalitet för marknaden och kunden, även innan Industri 4.0 hamnade i fokus.

Safe powder handling for additive manufacturing
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.
Piabs Kenos® griphuvud med skumgummi har stora framgångar
Palleteringseffektiviteten fördubblas, eftersom ett enda Kenos® griphuvud kan plocka flera lådor av olika storlekar och vikter.
Framtidssäkert transportsystem för att på ett varsamt men effektivt sätt hantera olika typer av tabletter
Vi observerade under testerna att piFLOW®t med piGENTLE™ gav enastående resultat.
Friktionskoppar ökar produktionen med 33%
Piabs DCF friktionskoppar släppte delarna mycket snabbare jämfört med konkurrerande koppar, vilket gjorde att man kunde öka presshastigheten från 10 till 13 slag per minut.
Lägre monteringskostnader tack vare piCOMPACT® allt-i-ett-ejektor
Genom att byta till piCOMPACT® vakuumejektor har kunden reducerat installationsarbetet och därigenom sparat tid.
Delat transportörsystem perfekt lösning vid kontamineringsproblem
Med Piabs vakuumtransportör piFLOW®f där exponeringen för allergena produkter blev minimal, och där rengöringsprocessen underlättades betydligt.
Piabs friktionskoppar håller för nästan 700 000 fler delar
Piabs friktionskopparna ger ett starkt grepp på oljiga ytor och kan tåla höga skjuvkrafter, som resulterar i att delar inte längre tappas och besparingar vad gäller skadade delar.