- Piab-blogg
- Är det säkert eller ens möjligt att transportera torra material i högklackat?
Blogg: Är det säkert eller ens möjligt att transportera torra material i högklackat?

Jag skulle definitivt inte rekommendera någon att traska runt på fabriksgolvet eller i kvarnen i högklackat. Säkerheten ska alltid komma främst när man jobbar med tillverkning. Betyder det att den som älskar att gå i högklackat måste hålla sig borta från tillverkningsindustrin? Nej – tack vare automation och Industri 4.0 behöver man inte det.
Industri 4.0 har varit på agendan ett bra tag nu, men verkligheten ligger ganska långt bort från det som alla pratar om. I dag genereras cirka 50 procent av våra affärsintäkter för vakuumtransporter av att vi hjälper våra kunder att konvertera manuella processer för materialhantering (där säd, pulver eller granulat förflyttas av personal i hinkar eller behållare) till automatiserade processer med vakuumbaserad transportteknik. Torrt material, som pulver eller granulat – allt från torkade ägg och atomiserad metall till huvudvärkspiller – kan förflyttas med vakuumtransportörer. Detta första steg på industri 4.0-resan har lett till betydande förbättringar av våra kunders produktivitet och säkerhet. Vår senaste lansering, piFLOW®p SMART, är nästa steg i denna industriella förvandling. Med den här produkten flyttar vi fram gränserna för automation.
Tack vare introduktionen av maskininlärning räcker det med några få cykler innan piFLOW®p SMART listar ut vilken typ av material den har att göra med och justerar sig automatiskt för att optimera transporten av materialet. Operatörerna behöver inte längre justera inställningarna mellan olika materialsatser. piFLOW®p SMART gör det åt dig, och med högre precision än även de mest rutinerade operatörerna.
Först såg vi till att operatören slapp arbetet med att själv bära material från A till B. Nu ser vi till att operatören inte behöver justera transportören manuellt, utan låter transportören justera sig själv. Det är alltså numera både säkert och möjligt att transportera torra material i högklackat. Det kan du göra på tryggt avstånd från produktionslinjen, på en plats där det går att följa materialflödet via en pekskärm.