- Piab-blogg
Piab-blogg

Redo för Industri 4.0? Glöm inte dina manuella del-flöden
Industri 4.0 har varit på tapeten rätt länge, men i våra dagliga nyhetsflöden finns ingen information om hur vi ska möjliggöra detta.

Andningsrisker och hur de elimineras
Piabs vakuumtransportörer erbjuder en enkel och hygienisk lösning för att eliminera andningsrisker…

Ergonomiska risker och hur de elimineras
Automatiserad materialhantering kan betydligt minska riskerna för arbetsplatsolyckor och bidra till en ergonomiskt optimal arbetsmiljö…

Den komplicerade vägen till enkelhet
Vår utvecklingsavdelning har arbetat med lösningar för Industri 4.0 sedan 2017. Jag började här 2020. Det kan låta motsägelsefullt men…

Välja rätt cobotgripdon för hantering av kosmetikaprodukter
En stor utmaning inom kosmetikaindustrin är att placera produkterna i förpackningar som är avsedda för flera olika försäljningsställen. Piabs UR Plus-certifierade...

En viktig intern motivationsfaktor
X-Factor-intervjuerna – En presentation av personerna bakom sugkoppen MX Nicklas Holmgren – Content Creation Manager, marknadsavdelningen – 5 år på Piab!

Vi kopierar inte, vi leder
X-Factor-intervjuerna – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Lennart Ryberg – Global produktchef, Vacuum Automation Division – 2,5 år på Piab.

Kartläggning av ej tillgodosedda kundbehov
X-Factor-intervjuerna – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Johnny Skagersjö – Senior Application Engineer inom Automation Division och ingår i systemutvecklingsgruppen på Piab sedan 2004

”Lagom” – inte det bästa för något särskilt, utan precis rätt för allt
Serien X-Factor – en presentation av personerna bakom sugkoppen MX! Gustaf Wigren – produktutvecklingschef, systemkonceptkonstruktion samt forskning och utveckling på automationsdivisionen – 13 år på Piab

Ju tunnare läpp desto bättre grepp
Serien X-Factor – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX! Jonas Herrström – Senior Design Engineer, konceptutveckling, forskning och utveckling, Automation Division – 8 år på Piab

Help for strawberry shortcake lovers
With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

Blogg: En gripande berättelse
Alla berättelser har en början. Historien om piSOFTGRIP® började med passion.

It’s down to collaboration
Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

Blogg: Är det säkert eller ens möjligt att transportera torra material i högklackat?
Säkerheten ska alltid komma främst när man jobbar med tillverkning. Betyder det att den som älskar att gå i högklackat måste hålla sig borta från tillverkningsindustrin?

Blog: Måste man verkligen vara redo för Industri 4.0 eller inte?
Redo eller inte - vi har hittat en lösning som fungerar för alla.

Another product family for the automotive industry
Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

One plus one makes three!
Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Ytterligare ett bidrag till Industri 4.0
Det är fascinerande när man inser att man har utvecklat rätt produkt och rätt funktionalitet för marknaden och kunden, även innan Industri 4.0 hamnade i fokus.