- Piab-blogg
- Ju tunnare läpp desto bättre grepp
Ju tunnare läpp desto bättre grepp! Serien X-Factor – En presentation av människorna bakom sugkoppen MX!

Som senior produktutvecklare och medlem i konceptutvecklingsrådet på FoU-avdelningen inom Automation Division, var min uppgift i marknadslanseringen av MX-sugkoppen att utforma och konstruera sugkoppen med stöd av mina kollegor. Idén till utvecklingen av MX-sugkoppen uppstod för många år sedan när jag besökte en gummimaterialtillverkare på Gotland som tillverkade mycket tunn polyuretan (PU) för en av deras kunder. Jag tänkte direkt på läppen på en sugkopp.
Vid den tidpunkten hade projektet ännu inte startats. När den starka utvecklingen av e-handeln började märkas blev det också tydligt att en universell sugkopp behövdes för att plocka plastpåsar och kartonglådor i samma operation. Speciellt hanteringen av påsar blir allt svårare eftersom de tillverkas av tunnare och biologiskt nedbrytbart material. Det väckte åter idén om en sugkopp med en mycket tunn läpp, tillverkad av mycket hållbart material och som är beständig för sådana tillämpningar, till exempel PU.
Idén hamnade i byrålådan tills vidare, men återupptogs och förverkligandet påbörjades i samarbete med ett annat företag i Nederländerna som hade en kund av samma typ som Amazon. Där jobbade man med utvecklingen av ett gripdon för e-handelstillämpningar och behövde vår hjälp. Vi ställde förstås upp och hjälpte till med utvecklingen av gripdonet. Medan arbetet pågick kom jag till insikt om att vi behövde en mer universell sugkopp i vårt sortiment, i syfte att undvika byte av sugkoppar för hantering av olika objekt som plockas. Inom e-handeln handlar allt om arbetstakt och plockning av olika objekt, och det triggade faktiskt mina första tankar om utvecklingen av MX-sugkoppen.
När vi visade de första ritningarna för vår leverantör sedan många år, nekade man och uppgav att man inte trodde att det går att tillverka en så tunn läpp. Vi var tvungna att göra flera omtag och ändra i tillverkningstekniken för att uppnå en stabil process för masstillverkning av MX-sugkopparna.
Efter mina åtta år på Piab och med tanke på vårt 70-årsjubileum i år, funderade jag på MX-sugkoppen som en återspegling av alla andra sugkoppar som vi har tagit fram genom åren. Den innehåller spår av alla våra tidigare sugkoppar när det gäller konstruktion och tekniskt kunnande. Den samlade expertisen från alla de tidigare modellerna har resulterat i denna kopp. Utan de föregående utvecklingsprojekten och den erfarenhet vi har vunnit genom tidigare sugkoppar hade inte MX-sugkoppen kunnat skapas.
En annan viktig del för mig i detta utvecklingsprojekt är den flexibilitet och frihet jag har i jobbet, och som är exceptionell på Piab. Med det följer naturligtvis också ett stort ansvar. Jag kan själv bestämma hur jag gör saker och har friheten att utforska och pröva nya sätt. Piab-andan är inte att säga nej, utan istället att fråga hur. Alla är öppna för nya idéer.
För mig spelar inte produkten så stor roll, men företagskulturen gör det. När jag sökte det här jobbet tyckte jag faktiskt att vakuumteknik lät en aning tråkigt. Vi har en väldigt öppen och bra atmosfär på FoU och på alla andra avdelningar på Piab. Det är det som motiverar mig att gå göra det lilla extra, vilket gör det möjligt att skapa kunskapsbaserade uppfinningar såsom MX-sugkoppen.