Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: piCOBOT® L

piCOBOT® L

piCOBOT® L är en unikt kraftfull vakuumpumpenhet som maximerar lyftegenskaperna hos cobotar och små industrirobotar, även i tuffa miljöer. Den ökar produktivite...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Lättviktsdesign med låg bygghöjd men ändå överlägsen prestanda och tillförlitlighet.  
  • IP65-efterlevnad möjliggör användning i krävande miljöer.  
  • Enkel åtkomst till viktiga delar för enklare rengöring.  
  • Ytterst kraftfull med upp till fyra COAX® SX42-ejektorer som möjliggör nyttolaster på upp till 16 kg.   
  • Plug & Play-programvara och gränssnitt som erbjuds för UR- (E- och CB-serierna) och Fanuc (LR-, CR- och CRX-serierna) cobotar.  
  • Generiska elektriska gränssnitt med flera monteringsalternativ finns tillgängliga för att passa alla andra cobotar eller små industrirobotar.  
  • Levereras med ett brett sortiment av fullt anpassade gripdon med olika funktionalitet och storlek – från Piabs standard- eller Custom-Line-lösningar till intern utveckling.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför