Artikelnummer: Kenos® vacuum gripper – KBC
Kenos® vakuumgripdon – KBC
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- KBC har designats för att möta behoven hos förpackningsindustrin.
- Särskilt tillägnad hantering av flow pack, matpåsar och små påsar; den är ganska effektiv för snabb och säker hantering av påsar med flytande innehåll.
- KBC erbjuder två val: att levereras med intern vakuumgenerering, baserat på Piab COAX®-teknologi, eller extern vakuumgenerering (pump/fläkt).
- Piab COAX®-teknologin ger en mycket hög effektiv sugkapacitet i kombination med rimlig luftförbrukning.
- På grund av sin speciella design erbjuder KBC ett brett sortiment av plastkoppar som anpassar sig till olika säckar och påsar, dimensioner och vikter. Kundanpassade former finns också tillgängliga.
- Unikt kännetecknande för KBC är frånvaron av gummitätningsläpp som ger en stor fördel för kunden: Inga reservdelar behövs! Inget maskinstopp för underhåll!
- Plastkoppar är gjorda av PEHD-material