Artikelnummer: Kenos® FlexiGrip - KFG
Kenos® FlexiGrip - KFG
KFG är ett vakuumskumgripdon som kan användas som ett enda gripdon på robotar och cobotar, eller kombineras till ett robotverktyg (EOAT) för användning med indu...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Finns i tre olika varianter, en med flödesventiler (Kulor), en med fasta stryphål och en som greppar direkt mot påsar.
- Flödesbegränsningsversionen har en kalibrerad justering av öppningen, kan rotera upp till 360°, är tunn och lätt och möjliggör höghastighetstillämpningar.
- Ventilversionen innehåller automatiskt reglerade backventiler och kan hantera en enda produkt som inte täcker hela ytan eller hela produktlager, den är okänslig för damm och kan rotera upp till 80°.
- Påsgriparen kan konfigureras med en normal ram för mjuka påsar eller en extra ram för tunga påsar fyllda med vätskor.
- KFG kan användas både inom centraliserade och decentraliserade vakuumsystem.
- Plug-and-play-lösning med UR-lock för UR-cobotar.
- Rund version: Erbjuds med en diameter på 80 mm och 100 mm.
- Rektangulär version: Erbjuds i dimensionerna 80 mm x 80 mm och 120 mm x 120 mm.