Artikelnummer: Kenos® MiniGrip - KMG
Kenos® MiniGrip - KMG
KMG är en minigripare som påminner om en sugkopp, baserad på foamteknik. Tack vare en låg bygghöjd lämpar den sig att monteras på verktyg (EOAT) som används i t...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Starkt och fast stöd under vakuum.
- Rund version: Tillgänglig med en diameter på 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm och 70mm. Välj mellan flödesbegränsning eller backventilteknologi.
- Rektangulär version: Tillgänglig i fyra storlekar: 20 x 80mm, 20 x 120mm, 40 x 60mm, 40 x 100mm. De flertaliga sughålen kräver endast en partiell täckning av griparens yta och lämpar sig även för hantering av flera delar.