Artikelnummer: Kenos® Vacuum Gripper – KSG
Kenos® vakuumgripdon – KSG
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- KVG (Kenos vakuumgripdon) kan utrustas med integrerad COAX®-cartridge eller anslutning för extern vakuumkälla. Välj antal COAX®, från 2 upp till 8, för att öka den totala sugkapaciteten.
- KSG är designad och kan hantera tunga säckar i olika material, storlek och vikt.
- Det finns tre olika alternativ för tätningsringar, utformade för olika tillämpningsbehov: En ring av orangefärgat naturgummi som passar perfekt till säcken, ring med blått naturgummi med utmärkt slitstyrka, metallring helt slitagefri över tid.
- COAX® MINI trestegscartridge – MIDI – med extra högt initialt vakuumflöde Stort vakuumflöde i förhållande till energiförbrukningen. "State-of-the-art" ejektorteknologi inuti.