Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: Kenos® Safe&Light - KSL

Kenos® Safe&Light - KSL

KSL-vakuumskumgripdonet är en robust och enkel lösning för en mängd olika ändamål, särskilt för palletering inom tunga tillämpningar i tuffa och dammiga miljöer...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Ett cobotvänligt och mycket lätt gripdon som gör att cobotens lastkapacitet utnyttjas maximalt, med en lyftkapacitet på upp till 59kg.
  • Oavbrutna processer i grov och dammig miljö tack vare hög belastning, robust konstruktion, materialen och ventiltekniken.
  • Få driftstopp tack vare det magnetiska EasyFoam-systemet för snabbt och enkelt byte av skumgriparens skikt under obegränsad tid.
  • Plug-and-play-lösning med UR-lock för UR-cobotar.
  • Hantering upp-och-ned med den effektiva flödesbegränsingen via kalibrerade stryphål.
  • Konstant vakuumnivå utan behov av justeringar när det gäller griparlösningen för backventilen tack vare dess oberoende ventilsystem.
  • Extern eller intern vakuumgenerering.
  • Extra tillval i form av ett ventil kit som passar för lösning med integrerad vakuum generering.
  • Cobot- eller robotgränssnitt som tillval.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför