Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Artikelnummer: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

Kenos® Vacuum Gripper – KVG150

KVG150 är en modulär och fullt konfigurerbar skumgripare med 150 mm bredd och är utvecklad för olika industrier som stödjer tillverkningsautomation. Dess lätta...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Modulär design gör det möjligt att konfigurera gripdonet i önskad längd från 300-2000 mm, och med olika funktioner som ejektorer, backventiler, magnetventil, flödesbegränsare, piSAVE® sense.
  • Energieffektiv vakuumgripare som använder energisparande tillbehör och funktioner.
  • Enkel installation och underhåll tack vare genialisk modularitet som möjliggör enkelt utbyte av reservdelar, vilket avsevärt minskar stilleståndstiden.
  • Miljövänlig design konstruerad av återvunnet material underlättar demontering av gripdonet för återvinning i stor utsträckning.
  • Olika vakuumgeneratorer gör det möjligt att välja integrerade flerstegs COAX® ejektorer från Piab eller använda extern vakuumgenerator.
  • Ett flertal skumtyper som patenterat Easy Foam eller EPDM-skum finns i tjocklekar mellan 10-40 mm. FDA-godkänt skum erbjuds för anpassade mönster.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför