Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Success stories

55 artiklar
piFLOW®t with piGENTLE®
2017-06-26

Framtidssäkert transportsystem för att på ett varsamt men effektivt sätt hantera olika typer av tabletter

Vi observerade under testerna att piFLOW®t med piGENTLE™ gav enastående resultat.

Press shop
2017-05-18

Friktionskoppar ökar produktionen med 33%

Piabs DCF friktionskoppar släppte delarna mycket snabbare jämfört med konkurrerande koppar, vilket gjorde att man kunde öka presshastigheten från 10 till 13 slag per minut.

Reduced assembly costs thanks to a piCOMPACT® all-in-one ejector
2017-05-04

Lägre monteringskostnader tack vare piCOMPACT® allt-i-ett-ejektor

Genom att byta till piCOMPACT® vakuumejektor har kunden reducerat installationsarbetet och därigenom sparat tid.

Spices
2017-04-25

Delat transportörsystem perfekt lösning vid kontamineringsproblem

Med Piabs vakuumtransportör piFLOW®f där exponeringen för allergena produkter blev minimal, och där rengöringsprocessen underlättades betydligt.

Stamping line with Piab friction cups
2017-01-24

Piabs friktionskoppar håller för nästan 700 000 fler delar

Piabs friktionskopparna ger ett starkt grepp på oljiga ytor och kan tåla höga skjuvkrafter, som resulterar i att delar inte längre tappas och besparingar vad gäller skadade delar.

Dust-free filling
2016-12-06

Dammfri fyllning tack vare piFLOW®t-vakuumtransportör med föravskiljare

Kunden valde Piabs lösning eftersom vi kunde uppnå nästan dammfri fyllning av torkmedlet.

piFLOW®t tablet conveyor
2016-11-29

Stor minskning av krossade tabletter genom att använda vår piFLOW®t-tablettransportör med föravskiljare

Tabletterna kan nu transporteras mer produktvänligt, vilket resulterar i betydande minskning av spill.

SAR robot with piCOMPACT®10X
2016-06-21

SAR - En robotintegratör sänker tryckluftskostnaderna med 50%

Kunden kan använda roboten till sin fulla potential och ändå spara 50% tryckluft. Installationstiden var extremt snabbt.

Vacuum conveyor piFLOW®f
2016-05-11

Siktning av socker ökade med 30% i segmentet för konfektyr/sötsaker

Processen är nu automatiserad och på grund av kortare stilleståndstid för rengöring uppnår kunden en kapacitetsökning med 30%.

Split unit vacuum conveyor
2016-04-25

Piabs vakuumtransportör löser problemet med kontaminering

Tack vare utförandet med delad vakuumtransportör tillgodosågs önskemålet om att isolera filtret från produktmottagaren. Man ville eliminera risken för fler kontamineringsincidenter – därför var det avgörande att filtret inte kom i kontakt med produkten.

piFLOW®p vacuum conveyor
2016-03-02

Säkerheten går först för kemiföretag som använder Piabs vakuumtransportörer

Kunden tillverkar produkter och kemikalier för avancerade material. Piabsystemets dammsäkra design minskade produktförlusterna från systemet, vilket ledde till en renare, säkrare miljö och mindre spill.

Suction cup RB20x40P
2016-02-28

Robotens produktivitet ökades med 70%

Den rektangulära sugkoppen RB20x40P och COAX®-teknologin förbättrade företagets produktivitet, eftersom antalet tappade snacks minskade väsentligt.

Value Line® suction cups lifting a box
2016-02-16

Success story - En global OEM inom förpackningsindustrin

OEM-företaget har uppnått sitt mål att minska kostnaderna med hjälp av denna maskin och samtidigt uppfylla produktivitetsmålet. Slutkunden såg en ökad produktivitet och en minskning av antalet olyckor och ergonomiska problem.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför