Artikelnummer: 3150239
Sugkopp F30-2 Kloropren, för fäste med kägelventil
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Generell
Material
Kloropren (CR)
Characteristics
Torr plåt
Sugkoppsmodell
F
Volym
2 cm³
Vikt, min.
2.2 g
Dimension
Höjd
10.4 mm
Yttre diameter, aktiverad
32.6 mm
Yttre diameter, min.
32 mm
Prestanda - lyftkraft
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Rubrik
Namn
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Färg
Black
Temperatur
−40 - 110 °C
Hårdhetsgrad
50 °Shore A
Materialbeständighet
Alkohol
Koncentrerade syror
Etanol
n/a
Hydrolys
Metanol
n/a
Olja
Oxidering
Bensin
Nötning
Måttritningar
Denna aktivitet kräver inloggning. Logga in eller registrera dig för att få alla fördelar med piab.com.
CAD
CAD
Datablad
PDF
Handböcker
PDF
Certifikat
PDF
PDF
Kataloger
PDF