Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Nyhet

Artikelnummer: piGRIP® FLC
piGRIP® FLC - Flexibel nivåkompensator
piGRIP® FLC står för "Flexible Level Compensator" och är en innovativ Piab-komponent utformad för att förbättra den redan överlägsna kapaciteten hos Piabs befin...
Läs mer
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Möjliggör användning av sugkoppar som har unika tätnings- eller friktionsmönster men som saknar tillräcklig slaglängd.
- Ett bredare utbud av bälg/sugkoppskombinationer ger möjlighet till bättre anpassade lösningar.
- FLC medger plockning av object från fler olika vinklar samt nivåkompensering.
- FLC har en säker anslutning mellan bälgen och den nedre klämmans gränssnitt vilket tar bort risken för att den lossnar under drift.
- Konstruktionen gör det möjligt att integrera en piSAVE® sense valve.
- Alla piGRIP® FLC-material uppfyller kraven i REACH (EG 1907/2006) och RoHS (2011/65).
- Klämbeslag rekommenderas för tunga lyft eller när extra säkerhet önskas.