Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: G.X

Suction cup piGRIP® family

piGRIP® är vårt unika koncept av modulära sugkoppar, där varje del kan optimeras individuellt. Genom att kombinera läppar, bälgar, stöd och fästen på det mest f...
Läs mer

Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.

Funktioner

  • Konventionella läppar: Standardläpp (S) 25–70 mm, grön för jämna täta ytor, blå för grova ytor; flexibla läppar (FX och FXI) 28–77 mm och 30–84 mm, för porösa och läckande material. FXI med högflödeshållare; påsläpp (BGI och BGI-2) 25–80 mm, för överlägsen hantering av påsar och säckar med olika känslighet; varm ytläpp (HS) 29–79 mm, för hantering av heta föremål, t.ex. från formsprutning. HS är inte FDA/EU-godkänd. 
  • Skumläppar: Foam Lip Wide (FLIW) 40-120 mm, designad för att plocka föremål med oregelbundna eller ostrukturerade ytor eller stora höjdskillnader. Modulär i sig med många olika storlekar, höjder och monteringsalternativ; Soft Foam Lip (FLI-S) 35–70 mm, lämplig för oregelbundna ytor där konventionella läppar inte ger tillräcklig tätningskraft; Rough Surface Foam Lip (FLI-F) 35–70 mm, för kraftigt texturerade ytor som rå trä eller strukturerat glas. Skumläppar är inte godkända av FDA/EU. 
  • Bälgar: En mängd olika höjder, bredder finns för effektiv nivåkompensation. Allt med överlägsen lyftförmåga som möjliggör hög cykelhastighet. Robust design som bibehåller bälgens horisontella form även vid djupa vakuumnivåer. 
  • Stöd:  PiGRIP® använder en stöddel, en port mellan fästet och bälgen (eller läppen om koppen är flat) som ger stabilitet till den sammansatta koppen. 
  • Fäste: piGRIP® levereras med ett stort urval av fästen för att omedelbart göra den sammansatta sugkoppen redo för nya maskiner eller för eftermontering av äldre sugkoppar och gripdon. PiSAVE® Sense och Restrict är exempel på intelligenta tillbehör som gör det möjligt för sugkoppar att upprätthålla vakuumnivåer oavsett yttre påverkan.
  • Filter: Läppar och fästen kan utrustas med specialkonstruerade filter för att fånga upp damm och partiklar för ökad systemtillförlitlighet. Filtren kan monteras antingen i bälgen, i kopplingen eller båda.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför